1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sensores láser
  5. Sets de montaje para tipo M30

Accesorios para sensores láser - Sets de montaje para tipo M30

  • Set de montaje completo para el montaje de cilindros de fijación
  • Fijación sencilla, rápida y económica
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para el montaje sobre una superficie, en una varilla o en un perfil de aluminio
  • El sensor se puede colocar en la posición que se desee gracias a que se puede mover libremente en todas las direcciones

Accesorios para sensores láser - Sets de montaje para tipo M30



Sets de montaje para tipo M30

Los sets de montaje de fácil manejo están compuestos por un cilindro de fijación, un accesorio de sujeción para el sensor y un tornillo con tuerca. El cilindro de fijación, el cual se fija solamente con un tornillo, mantiene el accesorio de sujeción de forma fija en su posición, permitiendo al mismo tiempo la libre movilidad en todas las direcciones.

El cilindro de fijación se puede montar de tres formas distintas: en perfiles lisos y barras, en superficies y en los perfiles de aluminio utilizados habitualmente en la industria.

Para el montaje en varilla se fija un cilindro de fijación a una de las varillas ya existentes en la máquina. Tanto el cilindro de fijación en la varilla como el accesorio de sujeción para el sensor, se pueden girar. De este modo el sensor se puede montar en cualquier posición de forma rápida y sencilla. Los cilindros de fijación están disponibles en tres diámetros distintos: 10/12/14 mm. La gama de productos incluye también las correspondientes varillas en versión recta o acodada.

Para el montaje libre, el set se completa con un tornillo de fijación, el cual se fija en un taladro o con una rosca en la superficie. En este caso el sensor también se puede colocar en cualquier posición. El cilindro de fijación colocado sobre la cabeza del tornillo y el elemento de sujeción para el sensor se pueden girar en todas las direcciones.

Para perfiles estándar de aluminio está disponible una pieza en forma de cubo dentro del set de montaje. El cubo utiliza la ranura del perfil, se fija en ella mediante una tuerca corredera y puede ser conectado con cualquier cilindro de fijación de ifm.