1. Inicio
  2. Productos
  3. Fuentes de alimentación
  4. Fusibles electrónicos de 24 V DC
  5. Fusibles electrónicos de 24 V DC con IO-Link

Fusibles electrónicos de 24 V DC con IO-Link

Fusibles electrónicos de 24 V DC con IO-Link



Fusibles electrónicos de 24 V CC con IO-Link

Los fusibles electrónicos de 24 V CC supervisan continuamente el circuito de corriente secundario y los desconectan con fiabilidad en caso de fallo. La utilización de estos disyuntores electrónicos permite, p. ej., desconectar circuitos de corriente en cables de gran longitud en caso de sobrecarga en los que los disyuntores mecánicos normales a menudo no se activan.
El sistema tiene una estructura modular y se compone de un módulo de alimentación y de módulos con fusibles conectables en línea. Cada canal del módulo con fusible se puede apagar/encender o resetear individualmente utilizando el botón disponible. Además, el módulo puede utilizarse y parametrizarse con IO-Link. Toda la información se transmite directamente al maestro IO-Link conectado. Asimismo, se transmite información de diagnóstico, p. ej., qué disyuntor se ha disparado y el número de disparos por fusible. El IO-Link también permite conectar a distancia consecutivamente circuitos de corriente individuales para la puesta en marcha o la reconexión tras eliminar el fallo.
El software LINERECORDER SENSOR permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.