Los conectores hembra se utilizan principalmente para conectar sensores y actuadores con conectores en las cajas de reparto en el sector de la automatización.
Las conexiones de los sensores y de los actuadores quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. Gracias a la protección antivibraciones, las conexiones son resistentes al aflojamiento causado por choques y vibraciones incluso en entornos industriales extremadamente agresivos.
Los conectores hembra de la gama ecolink para zonas potencialmente explosivas cumplen con los estrictos requisitos de normas internacionales y, por tanto, pueden ser utilizados en zonas ATEX.