1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en aplicaciones móviles y robustas
  5. Prolongadores para cámaras en aplicaciones móviles

Prolongadores para cámaras para utilización en aplicaciones móviles y robustas

  • Conexión fiable de cámaras móviles con salida de vídeo
  • Contactos dorados
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos


Cables de conexión para cámaras móviles

Los cables de conexión con acoplamiento M16 garantizan una conexión fiable de cámaras móviles con salida de vídeo. Con los cables adaptadores se conecta el sistema de cámara O2M directamente a un módulo de diálogo gráfico con pantalla a color e interfaz analógica. De esta forma, el módulo de diálogo se puede utilizar tanto para indicar la información de las máquinas, como también para visualizar la imagen de hasta dos cámaras.