1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en aplicaciones móviles y robustas
  5. Cable de conexión con conector macho para el bus CAN

Cables de conexión con conector macho para el bus CAN para utilización en aplicaciones móviles y robustas

  • Sistema de conexión fiable para integrantes de bus CAN
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Cable de PUR apantallado


Conectores macho para bus CAN

Los conectores macho M12 para bus CAN garantizan la conexión fiable de todos los participantes del bus CAN. Gracias al alto grado de protección y al rango de temperatura ampliado, estos conectores macho son especialmente adecuados para utilizar en máquinas móviles. El cable de PUR de par trenzado apantallado está disponible en varias longitudes.