1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en aplicaciones móviles y robustas
  5. Prolongadores para el bus CAN

Prolongadores para el bus CAN para utilización en aplicaciones móviles y robustas

  • Fiables sistemas de conexión para los participantes del bus CAN
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Cable de PUR apantallado


Cables de conexión para bus CAN

Los cables de conexión M12 para bus CAN garantizan la conexión fiable de todos los participantes del bus CAN. Gracias al alto grado de protección y al rango de temperatura ampliado, estos cables son especialmente adecuados para utilizar en máquinas móviles. El cable de PUR de par trenzado apantallado está disponible en varias longitudes.