1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en aplicaciones de soldadura
  5. Cable en Y

Prolongadores en Y para utilización en aplicaciones de soldadura

  • Cable de PUR resistente a las perlas de soldadura y apto para cadenas de arrastre
  • Tuerca con revestimiento especial repelente de las perlas de soldadura
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • La protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra asegura la tuerca y la protege de choques y vibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa


Cable de conexión en Y

Los cables de conexión en Y disponen de un conector y de dos hembrillas. Se utilizan para conectar los sensores a los repartidores centrales y a los módulos.
Las conexiones de los sensores y de los repartidores quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. Gracias a la protección antivibraciones, las conexiones son resistentes al aflojamiento causado por choques y vibraciones incluso en entornos industriales extremadamente agresivos. En determinadas variantes hay LED integrados en el cuerpo para visualizar el estado de conmutación y el funcionamiento, que se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad.
Los cables de conexión en Y de la gama ecolink EVW para el uso en aplicaciones de soldadura disponen de un cable especial de PUR. El revestimiento antiadherente de la tuerca repele las salpicaduras de soldadura y permite una sencilla y rápida limpieza.