1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria
  5. Prolongadores

Prolongadores para utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria

  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Sellado fiable también con montaje sin herramientas
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento


Cables de conexión

Los cables de conexión disponen de un conector y de una hembrilla. Se utilizan para conectar los sensores a los repartidores centrales y a los módulos.
Las conexiones de los sensores y de los repartidores quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. Gracias a la protección antivibraciones, las conexiones son resistentes al aflojamiento causado por choques y vibraciones incluso en entornos industriales extremadamente agresivos. En determinadas variantes hay LED integrados en el cuerpo para visualizar el estado de conmutación y el funcionamiento, que se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad.
La tuerca de acero inoxidable de alta calidad y la junta de material apto para el contacto con alimentos
permiten utilizar los cables de conexión de la gama ecolink EVT en zonas asépticas y húmedas. Los cables de conexión son resistentes a la limpieza frecuente con alta presión con detergentes agresivos. Debido al amplio rango de temperatura y a la resistencia frente a rápidos cambios de temperatura, son especialmente adecuados para aplicaciones de las industrias alimentaria y de bebidas.