1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria
  5. Cable de conexión con conector macho

Cables de conexión con conector macho para utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria y de bebidas

  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Sellado fiable también con montaje sin herramientas
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento


Conectores macho

Los conectores macho se utilizan principalmente para conectar sensores y actuadores con bornes de conexión a los repartidores centrales o a los módulos en el sector de la automatización.
Las conexiones de los repartidores y de los módulos quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. Disponen de una alta protección contra la penetración de la humedad y de una gran resistencia de los materiales frente a líquidos agresivos.
Los conectores macho de la gama ecolink EVT son especialmente adecuados para utilizar en zonas asépticas y húmedas. Son resistentes a la limpieza frecuente con alta presión con detergentes agresivos. Debido al amplio rango de temperatura y a la resistencia frente a rápidos cambios de temperatura, los conectores macho son especialmente adecuados para aplicaciones de las industrias alimentaria y de bebidas.