1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Aplicaciones industriales / automatización industrial
  5. Prolongadores

Prolongadores para aplicaciones industriales / automatización industrial

  • Sistema de conexión conforme a las normas M12 y M8 (EN 61076)
  • Sellado fiable también con montaje sin herramientas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • La protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra asegura la tuerca y la protege de choques y vibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa

Prolongadores para aplicaciones industriales / automatización industrial



Cables de conexión

Los cables de conexión disponen de un conector y de una hembrilla. Se utilizan para conectar los sensores a los repartidores centrales y a los módulos.
Las conexiones de los sensores y de los repartidores quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. Gracias a la protección antivibraciones, las conexiones son resistentes al aflojamiento causado por choques y vibraciones incluso en entornos industriales extremadamente agresivos. En determinadas variantes hay LED integrados en el cuerpo para visualizar el estado de conmutación y el funcionamiento, que se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad.