1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Convertidores de señal
  5. Convertidor de corriente

Convertidores de señal - Convertidores de corriente

  • Medición de corriente a través de la entrada analógica del controlador
  • Se puede utilizar para la regulación de motores hidráulicos


Convertidores de señal - Convertidores de corriente

Los convertidores de corriente se utilizan como módulos para medida actual con los sistemas de control en máquinas móviles. Miden la corriente de control de actuadores con regulación de corriente cuyo valor suele ser mayor que el valor máximo de una señal analógica evaluable por un sistema de control. Convierten la corriente de control en una señal de entrada válida para el sistema de control. Esto se utiliza principalmente para la regulación de motores hidráulicos.