You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Módulos de E/S
  5. Equipos con conector M12

Módulos de E/S - Equipos con conector M12

  • Grado de protección elevado para cumplir los requisitos de las aplicaciones móviles
  • Canales de entrada y salida multifunción configurables
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Conexión a través de conectores aptos para aplicaciones móviles
  • Homologación de tipo E1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)

Módulos de E/S - Equipos con conector M12


Módulos de E/S - Módulos con grado de protección IP 67 y conector M12

Los módulos de E/S descentralizados de la gama CompactModule conectan sensores binarios y analógicos y actuadores con el sistema de control para máquinas móviles. Se utilizan para la evaluación descentralizada de señales de sensores y para el control de actuadores y válvulas, p. ej., válvulas proporcionales. La gama de productos de ifm incluye módulos con entradas digitales y analógicas combinadas con salidas digitales y PWM.
La conexión se efectúa con conectores robustos de eficacia probada. Los módulos disponen de un grado de protección alto, son resistentes a choques y vibraciones y son especialmente adecuados para el uso en máquinas móviles, p. ej., en máquinas de construcción, maquinaria agrícola o vehículos municipales.
Los LED para visualizar el funcionamiento, el diagnóstico y el estado se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad.
La emisión de los datos y la parametrización de la función del equipo se efectúan con fiabilidad mediante una interfaz CAN.
Los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada y de una homologación de tipo E1.