You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de identificación
  4. Identificación óptica
  5. Lectores de códigos 1D/2D

Lectores de códigos 1D/2D

  • Salida de datos de libre definición a través de Ethernet/IP o Profinet
  • Sencillo ajuste mediante los botones o a través del software ifm Vision Assistant
  • Detección de diversos códigos en una imagen
  • Detecta fácilmente códigos sobre los más diversos fondos
  • Migración de datos con la memoria USB de ifm

Lectores de códigos 1D/2D

Lectores de códigos 1D/2D

Los campos de aplicación del lector de códigos 1D/2D van desde el seguimiento y el control de productos hasta su identificación.
El sensor detecta códigos de 1D o 2D independientemente de la orientación del código con respecto al sensor. Los códigos dañados o con suciedad también son identificados de forma eficaz, incluso aunque la información haya sido dañada hasta un cuarto del total. Para ello, lleva a cabo tareas de detección de texto (OCR), para p. ej. la identificación de productos a partir de etiquetas o números de serie.