You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de identificación
  4. RFID 13,56 MHz
  5. Tags

RFID 13,56 MHz - Tags

  • Todo en un único equipo: Antena, evaluación, e interfaz CANopen
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Compatible con el uso en aplicaciones móviles

RFID 13,56 MHz - Tags


Tags para antenas

Los tags son los portadores de información del sistema RFID. Tienen una carcasa robusta y fácil de montar con un transpondedor integrado.
Los tags sirven para codificar, p. ej., portapiezas en sistemas de transporte guiado. ifm ofrece diferentes versiones de tags para diversas aplicaciones. La gama incluye diseños cilíndricos, métricos o especiales. Para el uso en rangos de temperatura altos, p. ej., en instalaciones de pintura o en hornos industriales, los tags están disponibles con una gran resistencia a temperaturas extremas.