Los encoders con detección magnética ofrecen una alta precisión y robustez para el uso en entornos industriales agresivos.
La resolución y el nivel de señal son programables. Los encoders disponen de un amplio rango de tensión de 4,5...30 V CC y, por tanto, pueden ser utilizados de forma universal.
Los encoders de la gama PerformanceLine disponen de un sistema de evaluación de señales integrado para la supervisión de la velocidad de rotación, las funciones del contador y la detección del sentido de giro.
El valor actual de posición se indica en una pantalla de buena legibilidad. El ajuste se efectúa con botones de manejo en el equipo y con un menú intuitivo.
Los datos de diagnóstico y de parámetros son transmitidos de forma segura a través de IO-Link,