1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Interruptores de puertas AS-i de seguridad

AS-Interface Safety at Work - Interruptores de puertas AS-i de seguridad

  • Con principio de corriente de reposo o de corriente universal
  • Cabezal metálico giratorio de accionamiento
  • Desbloqueo auxiliar en la parte frontal
  • Diseño especialmente compacto
  • Apto para aplicaciones hasta el Performance Level PL d


Interruptores de puertas de seguridad

Los interruptores de puertas AS-i con mecanismo de bloqueo consiguen que resguardos móviles como p.ej. las rejillas y puertas de protección u otro tipo de cerramientos, se mantengan cerrados mientras se produzca un estado peligroso. Se utilizan en sistemas AS-i seguros (Safety at Work) y
operan como dispositivos de enclavamiento electromagnéticos con mecanismo de bloqueo.
En combinación con un resguardo y el sistema de control de la máquina, este componente de seguridad evita que el resguardo de seguridad pueda abrirse mientras se esté ejecutando un movimiento peligroso de la máquina. Para el sistema de control, esto quiere decir que las órdenes de arranque que provocan estados de riesgo sólo pueden ser efectivas si el resguardo de seguridad está en la posición de protección y el mecanismo de bloqueo en posición de bloqueo. La posición de bloqueo del mecanismo de bloqueo solamente se podrá desactivar cuando los estados de peligro hayan finalizado.