1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de nivel
  5. Con medición de temperatura integrada

Sensores de nivel - Con medición de temperatura integrada

  • Supervisión fiable del nivel en depósitos y tanques
  • Para el uso con agua, aceites y líquidos refrigerantes
  • Ajuste cómodo de la función de conmutación y de los puntos de conmutación
  • Supervisión del nivel y de la temperatura con un solo equipo
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura


Sensores de nivel - Con medición integrada de temperatura

Los sensores de nivel de la gama LT controlan con fiabilidad los niveles y la temperatura en depósitos y tanques. Miden continuamente el nivel de llenado, p. ej., en depósitos con líquido refrigerante o en tanques hidráulicos.
El equipo muestra el nivel o la temperatura actuales en la pantalla y señaliza si se han alcanzado los valores límites configurados o si se está por debajo de los mismos. La configuración del fluido a medir, los puntos de conmutación/desconmutación y las funciones de conmutación de las salidas se pueden configurar de manera intuitiva a través del menú.
Los sensores están disponibles en diferentes longitudes de varilla. Con ayuda de los adaptadores de rosca o de montaje (abridados), los equipos pueden montarse a la profundidad de inmersión deseada.
Gracias a la combinación de supervisión de nivel y de temperatura en un solo equipo, se evita perforar un agujero adicional en el tanque para el sistema de medición.