1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de caudal / caudalímetros
  5. Compactos sensores mecatrónicos de caudal con pantalla

Compactos sensores mecatrónicos de caudal con pantalla

  • Con curvas de fluidos integradas para agua, aceite y aire
  • Medición simultánea del caudal y de la temperatura
  • El color de la indicación de los valores del proceso se puede ajustar a rojo y a verde
  • Diámetro interior de tubo ajustable a entre 25 y 400 mm
  • Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la conexión de proceso