1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de caudal / caudalímetros
  5. Compactos sensores de caudal con carcasa de acero inoxidable

Compactos sensores de caudal con carcasa de acero inoxidable

  • Con curvas de fluidos integradas para agua, aceite y aire
  • Medición simultánea del caudal y de la temperatura
  • El color de la indicación de los valores del proceso se puede ajustar a rojo y a verde
  • Diámetro interior de tubo ajustable a entre 25 y 400 mm
  • Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la conexión de proceso


Sensores compactos de caudal con carcasa de acero inoxidable


Los sensores de caudal de la gama SI5 garantizan la supervisión fiable de fluidos líquidos y gaseosos en tuberías. Gracias a una gran variedad de adaptadores de proceso, los sensores pueden utilizarse en casi cualquier aplicación industrial. Suelen utilizarse en circuitos de refrigeración, p. ej., en fábricas de acero, en la industria del automóvil y en la fabricación de vidrio. Los sensores también se utilizan en el sector de tratamiento del agua y en procesos de limpieza en las industrias alimentaria y de bebidas.
La robusta carcasa de acero inoxidable ofrece gran seguridad incluso en condiciones ambientales agresivas.
El ajuste con respecto al caudal y la configuración de los puntos de conmutación se efectúa simplemente pulsando los botones en el equipo. El caudal y el punto de conmutación se indican in situ a través de una cadena de LED de varios colores.
El bloqueo electrónico evita un desajuste involuntario de los valores definidos. El restablecimiento de los parámetros a la configuración de fábrica ofrece una seguridad adicional.