1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de vacío
  5. Utilización en aplicaciones de procesos con altas temperaturas

Sensores de vacío - Utilización en aplicaciones de procesos con altas temperaturas

  • Uso en el rango de temperaturas de entre -25 y 200 C
  • Transmisor de presión integrado con conexión clamp y membrana de acero inoxidable
  • Los componentes en contacto con el fluido son únicamente de acero inoxidable
  • Cableado menos complejo en caso de funcionamiento como bucle de corriente de dos hilos
  • Certificado de calibración de fábrica adjunto


Utilización en la técnica de procesos con altas temperaturas

Los sensores de presión de la gama PI22/PI23 han sido diseñados para ser utilizados en entornos con altas temperaturas como las que se pueden encontrar, por ejemplo, en plantas UHT (temperatura ultra alta) en las industrias alimentaria y de bebidas.
La pantalla de 4 dígitos con LED, visible a gran distancia y desde todos los ángulos, facilita la puesta en marcha, el mantenimiento y el funcionamiento.
Los sensores no solo se pueden conectar con 3 o 4 hilos, sino también mediante un bucle de corriente con 2 hilos. De este modo se simplifica el cableado en nuevas instalaciones y se facilita la sustitución en cableados existentes de 2 hilos.
La parametrización se puede llevar a cabo directamente mediante los botones del sensor. El sensor también puede parametrizarse mediante IO-Link, p. ej., con una interfaz USB. El software LINERECORDER SENSOR permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.