You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Tecnología de seguridad
  4. Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  5. Utilización en automatización industrial

Cortinas fotoeléctricas de seguridad - Utilización en automatización industrial

  • Categoría de seguridad 2 y 4 según la norma IEC 61496
  • Protección fiable de zonas de peligro y accesos
  • Amplio alcance ajustable en el equipo
  • Sin puntos muertos en caso de montaje en forma de L
  • Conexión fácil por medio de una conexión M12 de eficiencia probada

Cortinas fotoeléctricas de seguridad - Utilización en automatización industrial


Utilización en la automatización industrial

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad de la gama OY se utilizan para proteger zonas de peligro y a las personas. En función de la altura de la zona protegida y del número de haces, los equipos pueden utilizarse para proteger solo las manos o hasta el cuerpo entero. Su estrecho diseño permite el montaje incluso en aplicaciones con espacio de instalación limitado.
Las cortinas fotoeléctricas de seguridad son sistemas fotoeléctricos de protección compuestos respectivamente por un emisor y un receptor. Cumplen con los requisitos técnicos de seguridad según el tipo 2 / SIL 1 o el tipo 4 / SIL 3.
Las aplicaciones típicas son la limitación del acceso y la supervisión de zonas de peligro en células robotizadas y líneas de producción.