1. Inicio
  2. Productos
  3. Procesamiento industrial de imágenes
  4. Sensores de visión
  5. Sets de montaje y accesorios de fijación

Sensores de visión - Sets de montaje

  • Parametrización muy cómoda por medio del software operativo
  • Sistema de fijación sencillo para el montaje en una varilla
  • Cables de conexión / cables patch


Sets de montaje y elementos de fijación

ifm ofrece una completa gama de accesorios con sets de montaje de fácil manejo que facilitan la instalación de sensores de visión y fuentes de iluminación externa. Las soluciones se componen de un cilindro de fijación, ajustado con un único tornillo que mantiene los sensores de forma segura en su posición y al mismo tiempo permite la libre movilidad en todos los ejes.
Mientras que los accesorios de montaje utilizados dependen del tipo de sensor, los cilindros de fijación se pueden montar de tres formas distintas: en varillas y barras, en superficies y en los perfiles de aluminio utilizados habitualmente en la industria.