1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Fibras ópticas y amplificadores
  5. Todas las fibras ópticas y amplificadores

Todas las fibras ópticas y amplificadores

  • Conexión sencilla de la fibra óptica a un amplificador
  • Con el procedimiento de memorización ("teach"), se ahorran tiempo y costes durante la puesta en marcha
  • Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
  • Fibra óptica o acrílica para distintas aplicaciones
  • Montaje sencillo y rápido

Todas las fibras ópticas y amplificadores



Gama completa

Cuando hay poco espacio disponible para el montaje de sensores fotoeléctricos estándar, se utilizan los sistemas de fibra óptica. En el caso de estos sistemas, la unidad de evaluación y las fibras ópticas se montan por separado.
Esto permite un montaje en espacios muy reducidos y en zonas de difícil acceso.

Los sistemas de fibra óptica están disponibles en barrera fotoeléctrica o sistema de reflexión directa.

Las fibras ópticas acrílicas se utilizan en aplicaciones estándar en las cuales no se requieren exigencias especiales en cuanto a resistencia al calor o a productos químicos. Estas fibras se pueden cablear y son más económicas que las de vidrio.

En comparación con las fibras acrílicas, las fibras ópticas de vidrio de silicato son más resistentes al calor y al paso del tiempo, además de presentar una mayor resistencia a productos químicos. Tampoco se ve modificado su comportamiento óptico cuando son dobladas. Las fibras ópticas de vidrio no pueden ser cableadas.

En aplicaciones en las que se requieren radios de curvatura extremadamente pequeños, se utilizan fibras ópticas High-Flex.