1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores de distancia
  5. Sensores de distancia tipo M30 con manejo intuitivo

Sensores de distancia tipo M30 con manejo intuitivo

  • Supresión fiable del fondo y detección independientemente del color
  • Ajuste sencillo del punto de conmutación por medio de un anillo de ajuste giratorio con bloqueo
  • Detección fiable de superficies brillantes
  • Ángulo de reflexión plano con respecto al objeto
  • Comunicación cómoda a través de IO-Link

Sensores de distancia tipo M30 con manejo intuitivo



Sensores de distancia tipo M30 con manejo intuitivo

El equipo OID es un sensor de distancia con medición del tiempo de vuelo mediante tecnología PMD (PMD = Photo-Mixer-Device). En su compacta y robusta carcasa M30 reúne las siguientes ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo y elevada capacidad de reserva.

El ajuste del punto de conmutación se realiza de forma intuitiva a través del anillo de ajuste (Easy-Turn) del equipo. Una escala muestra la distancia configurada. De esta forma es posible ajustar el punto de conmutación antes de la puesta en marcha.

Con la precisa supresión de fondo también es posible detectar con fiabilidad objetos brillantes, mates, oscuros o claros. El ángulo de incidencia de luz configurable permite poner en práctica todo tipo de posiciones de montaje, facilita el montaje y ahorra costes.

Las versiones con clase láser 1 cumplen con los requisitos de las aplicaciones de la industria del automóvil.