1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores de distancia
  5. Sensores de distancia tipo O1D con alcance de 75 m

Sensores de distancia tipo O1D con alcance de 75 m

  • Se puede utilizar con luz diurna
  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
  • Muy buena relación calidad-precio
  • Rango de medición escalable y función de la ventana ajustable
  • Amplio surtido de sistemas de fijación para un montaje sencillo y un ajuste de precisión exacto


Sensores de distancia tipo O1D con alcance de 75 m

El equipo O1D106 es un sensor de distancia con medición del tiempo de vuelo mediante tecnología PMD (PMD = Photo-Mixer-Device). Con los reflectores disponibles opcionalmente se pueden registrar distancias entre 1 y 75 metros de forma fiable. El sensor se puede utilizar p. ej. para el control de posición de grúas, donde protege la mercancía transportada contra una colisión.

El sensor es resistente a la luz externa y puede ser utilizado tanto en aplicaciones en exteriores como en naves industriales en las cuales incide desde arriba luz natural directamente sobre el sensor o el objeto.

La gama de accesorios ofrece reflectores de gran tamaño, así como accesorios de montaje y de ajuste de precisión para una sencilla fijación y una orientación exacta del sensor.