1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores de distancia
  5. Gama completa

Sensores de distancia - Gama completa

  • Medición óptica de distancias fiable con amplio alcance de hasta 10 m
  • Ajuste del punto de conmutación con botones, con un selector giratorio o a través de IO-Link
  • Uso en aplicaciones con supresión de fondo
  • Muy buena relación calidad-precio
  • Variantes con clase láser 1 o 2


Sensores de distancia

Los sensores de distancia con medición del tiempo de vuelo con tecnología PMD (PMD = Photonic-Mixer-Device) reúnen las siguientes características en un formato reducido: alcance muy amplio, fiable supresión de fondo, luz láser roja visible y una elevada capacidad de reserva.

Los sensores son resistentes a la luz externa y pueden ser utilizados en naves industriales en las cuales incide desde arriba luz natural directamente sobre el sensor o el objeto. Los objetos reflectantes como las superficies metálicas son detectados de forma segura, al mismo tiempo que las bandas de los chalecos reflectantes también son omitidas con seguridad. Con estos equipos se pueden detectar distancias de forma fiable incluso cuando el haz de luz no incide verticalmente en la superficie del objeto. Esto permite poner en práctica todo tipo de posiciones de montaje, facilita el montaje y ahorra costes. Con la precisa supresión de fondo también es posible detectar con fiabilidad objetos brillantes, mates, oscuros o claros.

Los sensores de distancia han sido diseñados para aplicaciones de posicionamiento, regulación de velocidad o medición de nivel. Se pueden emplear para la protección contra colisiones en grúas o sistemas autónomos de transporte industrial o para el posicionamiento de carretillas industriales en almacenes con estanterías a gran altura.

Las versiones con clase láser 1 cumplen con los requisitos de las aplicaciones de la industria del automóvil.