1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Fotocélulas
  5. Tipo M18 con salida de luz lateral

Sensores fotoeléctricos - Tipo M18 con salida de luz lateral

  • Diseño especialmente compacto
  • Montaje y puesta en marcha rápidos
  • Amplio surtido de componentes de sistema para un montaje sencillo y seguro


Tipo M18 con salida de luz lateral

Los sensores fotoeléctricos de la gama OG con carcasa M18 ofrecen, gracias a la emisión lateral del haz luminoso, opciones adicionales de montaje en aplicaciones con espacio de instalación limitado. Una amplia gama de accesorios permite una fijación segura y un sencillo montaje de los sensores.

Las barreras fotoeléctricas y los sistemas réflex no necesitan ser configurados. Tras la instalación y el ajuste, están operativos inmediatamente y funcionan de forma segura y eficaz. La luz roja visible facilita, además, la alineación de los detectores.

Los sistemas de reflexión directa tienen un alcance fijo y una precisa supresión de fondo.