Los sensores fotoeléctricos de la gama O8, con un tamaño especialmente pequeño, son idóneos para la detección exacta de posición en aplicaciones donde el espacio de instalación es limitado, como ocurre en robótica o en sistemas de alimentación, montaje y manipulación. Gracias a la precisa supresión de fondo de los sistemas de reflexión directa, se detectan de forma fiable objetos especialmente pequeños, muy planos o altamente reflectantes, independientemente del color y del brillo de la superficie de dichos objetos. El alcance se puede ajustar cómodamente y al milímetro utilizando IO-Link. No es necesario realizar un complejo ajuste de la distancia entre el sensor y el objeto.
La gama de productos incluye barreras fotoeléctricas, sistemas réflex o sistemas de reflexión directa con precisa supresión de fondo.
La luz roja visible facilita el montaje y la puesta en marcha. Gracias a la configuración fija, los sensores están operativos al instante después del montaje.
Una amplia gama de accesorios permite una fijación segura y un sencillo montaje de los sensores.