1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Fotocélulas
  5. Utilización con refrigerantes y lubricantes

Sensores fotoeléctricos - Utilización con refrigerantes y lubricantes

  • Robusta carcasa de acero inoxidable muy estanca
  • Rango de detección muy amplio independientemente del color del objeto
  • Para el uso en el procesamiento de metales y en la industria del automóvil
  • Grado de protección elevado


Utilización con refrigerantes y lubricantes

Los sensores fotoeléctricos de la gama O6 coolant son especialmente adecuados para aplicaciones del sector de máquina-herramienta, en la industria metalúrgica, en el sector automovilístico y en sistemas de montaje industrial. La robusta carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP 68 / IP 69K permite su uso en entornos industriales agresivos.

El potenciómetro y el interruptor giratorio están provistos de una junta doble. El visor frontal a ras de la carcasa garantiza la resistencia frente a aceites y líquidos refrigerantes.

Gracias a la carcasa de color negro transparente, los LED para el control del estado de conmutación se distinguen claramente incluso en caso de intensa exposición a la luz.

Los sistemas de reflexión directa ofrecen una supresión de fondo a prueba de interferencias, incluso en caso de fondos y objetos muy reflectantes, como las superficies de metal oleosas o grasientas de las piezas a mecanizar. El alcance es independiente del tipo y color del objeto que se va a detectar.