1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Fotocélulas
  5. Tipo M18 Cubo para utilización en zonas húmedas

Sensores fotoeléctricos - Tipo M18 Cubo para utilización en zonas húmedas

  • Materiales aptos para la industria alimentaria
  • Concepto de estanqueidad muy fiable para entornos húmedos
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio surtido de componentes de sistema para un montaje sencillo y seguro


Tipo M18 Cubo para zonas húmedas

El compacto diseño rectangular OG Cubo wetline está compuesto por acero inoxidable y, por tanto, es ideal para aplicaciones de la industria alimentaria, como p. ej. en queserías, fábricas de cerveza o la industria cárnica. El cuerpo de acero inoxidable, el material de estanqueidad apto para alimentos y el elevado grado de protección IP 69K, posibilitan la utilización de los sensores fotoeléctricos en zonas húmedas de la industria alimentaria donde se trabaja con productos detergentes agresivos y alta presión. Los sensores disponen de una lente de plástico para que, en caso de rotura, no vayan a parar fragmentos de cristal al proceso.

La luz roja visible facilita la instalación y puesta en marcha. Para realizar un montaje sencillo y rápido están disponibles accesorios de inox.