1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores capacitivos
  5. Pulsadores luminosos tipo M22 con carcasa metálica

Detectores capacitivos - Pulsadores luminosos tipo M22 en carcasa metálica

  • Carcasa de acero inoxidable compacta y muy resistente
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Uso en aplicaciones con limpieza regular
  • Omisión de la manipulación mediante el principio de evaluación dinámica
  • Montaje sencillo en carcasa con un orificio de 22,5 mm de Ø


Pulsadores luminosos tipo M22 con carcasa metálica

Los pulsadores capacitivos se utilizan en aplicaciones para p. ej. el inicio o la parada de máquinas, como pulsadores de confirmación o para la apertura y cierre de puertas. Comparados con los interruptores mecánicos, los pulsadores capacitivos sin contacto tienen un funcionamiento sin desgaste. Los pulsadores capacitivos con detección dinámica detectan la aproximación de la mano humana y omiten influencias perturbadoras como pueden ser agua, capas de hielo o cuerpos extraños. La activación es posible con guantes de trabajo o de un solo uso. Los pulsadores capacitivos con detección estática detectan la mano y objetos también a través de cristal, siempre y cuando la superficie activa esté amortiguada. Así se proporciona protección, por ejemplo, contra el vandalismo. Los sensores con funcionamiento biestable se pueden activar mediante un breve toque. Para desactivarlos, simplemente hay que volver a tocar brevemente el sensor. La carcasa con grado de protección IP 69K es resistente a aceites, así como a impactos y arañazos. La activación del sensor es indicada a través de potentes LED como respuesta visual. Los LED verdes se pueden activar por separado para la señalización de estados de máquinas o instalaciones.

El sensor se puede montar en todo tipo de carcasas con un taladro de Ø 22,5 mm.