You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Sensori di flusso
  3. Applicazione
  4. Oli

Sensori per la misurazione di oli

Sensore
Corpo
Campo di misura Sezione
del cavo
Temperatura
fluido
Resistenza
alla pressione
Caratteristiche
SB
0,3...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/2
-10...100 °C 100 bar • Curva caratteristica specifica per olio
SBG
0,2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • Misurazione integrata della temperatura
SBT
0,3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • Per temperature elevate
SBU
0,3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • Per raffreddamento interno del perforatore
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar • Misurazione integrata della temperatura
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar • Misurazione relativa
• Cambio di colore display rosso-verde