You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Sensori di flusso
  3. Applicazione
  4. Gas

Sensori per la misurazione di fluidi gassosi

Sensore
Corpo
Campo di misura Sezione
del cavo
Temperatura
fluido
Resistenza
alla pressione
Caratteristiche
SD 0,04...
28.000 m³/h
DN8...DN250 0...60 °C 16 bar • Per la misurazione del consumo di aria compressa
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar • Misurazione relativa
•Cambio di colore display rosso-verde
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • Misurazione relativa
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm -10...50°C 1 bar • Misurazione relativa
• Sensore del flusso d'aria