You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Sensori di flusso
  3. Applicazione
  4. Acqua deionizzata

Sensori per la misurazione di acqua deionizzata

Sensore
Corpo
Campo di misura Sezione
del cavo
Temperatura
fluido
Resistenza
alla pressione
Caratteristiche
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar • Misurazione integrata della temperatura
SVxx50

0,5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar • Senza display
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar • Misurazione integrata della temperatura
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar • Misurazione relativa
• Cambio di colore display rosso-verde
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • Misurazione relativa
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13mm -10...120 °C 300 bar • Sistema modulare
• Sensori in ceramica, acciaio inox e titanio