1. Home
  2. Soluzioni software
  3. Soluzioni di sistema
  4. LR SMARTOBSERVER per ventilatori

Condition Monitoring per ventilatori

I ventilatori rivestono un ruolo molto importante in vari campi di applicazione per garantire la qualità della produzione. Stazioni critiche si trovano in particolare in

  • Impianti di depolverazione
  • Immissione e scarico dell'aria in impianti di verniciatura
  • Ventilatori per capannoni
  • Ventilatori in impianti di climatizzazione
  • Ventilatori esterni di motori
  • Isolatori nell'industria farmaceutica

Per garantire la sicurezza del processo è necessario monitorare gli intervalli di lavaggio e organizzare un lavaggio dei ventilatori in base al loro grado di sporco.
È necessario monitorare se si presentano problemi delle cinghie sugli azionamenti. Un altro fattore è lo "screening della risonanza" per rilevare in tempo stati operativi sfavorevoli. Anche la verifica della qualità dell'aria aiuta ad evitare tempi di fermo e organizzare in tempo interventi di manutenzione riducendo elevati costi per riparazione e manutenzione.

In combinazione con LR SMARTOBSERVER, i dati di misura vengono registrati e, in caso di superamento dei valori limite, viene emesso un allarme.
Oltre ai sensori di processo integrati nei ventilatori, viene fornito un cablaggio esterno nei quadri elettrici. Una centralina di controllo (VSE) funge qui da interfaccia di comunicazione per i sensori di processo (vibrazione, urto ecc.). Tramite interfaccia Ethernet o WLAN, i dati sono a disposizione di un PC/server con software LR SMARTOBSERVER (le varianti CE / Express o server in base all'applicazione) per l'analisi.

Navigare ⋅ Monitorare ⋅ Analizzare