- Soluzioni software
- Gamma di prodotti
Gamma di prodotti LINERECORDER
Software, hardware, consulenza e applicazione da un’unica fonte.
I componenti hardware e software consentono una diretta connessione in rete di tutti i sensori e attuatori collegati ad un server locale tramite una rete Ethernet. Grazie a questa connessione i dati della macchina, i parametri di processo e i dati diagnostici possono essere letti direttamente ed elaborati dalla sezione IT.
Il software per server LINERECORDER SMARTOBSERVER, facile da usare, consente la valutazione dei dati tramite cockpit, definibile dal cliente. Tramite gli stessi meccanismi di comunicazione è possibile accoppiare direttamente le macchine tra loro e scambiare i dati rilevanti per la produzione.
Se e quali dati del sensore vengono trasmessi dal PLC al sistema superiore, è una cosa da definire nel programma del PLC. Report e analisi possono essere eseguiti anche a livelli superiori, fermo restando che venga eseguita una programmazione supplementare del programma del PLC.
La gamma di prodotti LINERECORDER comprende moduli funzionali standard, collegabili in serie e utilizzabili singolarmente per l'ottimizzazione e la garanzia di qualità della catena di produzione e processo.
In combinazione con il software di configurazione LR DEVICE si chiude il cerchio della catena di informazioni "dal sensore all'ERP".
LINERECORDER AGENT CONNECTIVITY PORT (LR Agent CP) è un gateway software che consente una comunicazione bidirezionale tra interfacce di qualsiasi tipo e numero.
LR Agent CP permette ai sistemi SAP quali ME, MII, NetWeaver e HANA di comunicare con il mondo non omogeneo dei sensori, sistemi di controllo e delle macchine.