• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Aria con presenza di olio

Per evitare un accumulo di olio sulla sonda, il sensore deve essere installato nella tubazione in modo che l’olio possa scorrere lungo la parete del tubo. In una tubazione orizzontale, il sensore deve essere montato dal basso anziché dall’alto.

Differenze di temperatura

Se la temperatura del fluido e la temperatura ambiente differiscono notevolmente, è consigliabile un’installazione con tubo centrale, in modo da ridurre al minimo l’influenza della temperatura ambiente sulla sonda. Per questo forniamo sensori con sonde di lunghezza diversa.

Depositi sulla sonda

Depositi e fuliggine ostacolano il trasferimento di calore e vanno evitati. Se l’accumulo graduale di impurità non può essere completamente evitato con l’uso di filtri, può essere utile pulire regolarmente la sonda con un panno.

Concentrazioni di glicole

Concentrazioni diverse di glicole hanno proprietà termiche differenti che influenzano l’analisi del segnale di misura. La curva caratteristica del glicole memorizzata nei sensori è calibrata al 35%; se il valore si discosta, è necessaria una procedura Teach.