• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Monitoraggio delle vibrazioni

Monitorare le vibrazioni globali secondo ISO 10816.
Rilevare per tempo eventuali danni e aumentare l'affidabilità della macchina.

Semplice
Monitoraggio dello stato generale della macchina.

Standard
Conforme a ISO 10816 e ISO 14694.

Affidabile
Protezione contro danni della macchina.

Versatile
Da integrare con facilità nell'applicazione.

Sicuro
Incremento dell'affidabilità.

Condition Monitoring

Rilevare per tempo potenziali anomalie e la loro causa in base alle caratteristiche individuali della vibrazione e altri fattori di influenza.

Affidabile
Permanente monitoraggio dello stato di macchinari critici.

Lungimirante
Diagnosi della macchina per riconoscere tempestivamente il danno ed evitare conseguenti guasti.

Migliore
Operazioni di manutenzione pianificabili.

Durata d'uso
Uso ottimale dei componenti per tutta la durata d'impiego.

Conveniente
Trasparenza dei processi di produzione.
Utilizzo di analisi TCO (Total Cost of Ownership).

Conteggio
Funzione di contatore per misurare la durata di azione e per l'ottimizzazione dei cicli produttivi.

Protezione della macchina / monitoraggio del processo

Danni ai componenti della macchina, agli utensili o al pezzo semilavorato possono essere evitati grazie al monitoraggio continuo e a tempi di risposta molto brevi. L'integrazione nel PLC consente inoltre di adeguare in modo ottimale il monitoraggio delle vibrazioni al processo della macchina o dell'impianto.

Dinamico
Monitoraggio di forze dinamiche, ad es. nella fresatura.

Rapido
Tempi di risposta di 1 ms.

Affidabile
Protezione di macchina, utensili e pezzi da conseguenti danni costosi.

Lungimirante
Il monitoraggio tempestivo dello stato previene guasti non pianificati.

Integrato
Collegamento diretto al sistema di controllo macchina tramite un'interfaccia del bus di campo.

Panoramica prodotti per monitoraggio delle vibrazioni

Gruppo ifm: sviluppo e produzione propri con elevato standard qualitativo.

Il rilevamento e l'analisi integrata dei segnali delle vibrazioni costituiscono la base per l'integrazione perfetta del monitoraggio online dello stato nell'automazione e nella tecnica di controllo non proprietaria.