You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Sensore di conducibilità LDL
  3. Vantaggi di IO-Link

Sensori LDL: vantaggi di IO-Link

Grazie a IO-Link, gli LDL sono in grado di offrire quanto segue:

  • valore di conducibilità e di temperatura tramite un unico cavo
  • alta risoluzione di misura senza scala
  • cambio ricetta e impostazioni del dispositivo con processo in corso
  • stato attuale del dispositivo
  • istogramma delle ore di esercizio
  • memoria interna per i valori di conducibilità/temperatura min e max
  • sostituzione automatica del dispositivo

Con IO-Link la risoluzione del valore di conducibilità è costante su tutto il campo di misura (particolarmente importante se si usa la versione induttiva). Un tipico processo CIP utilizza prodotti chimici ad alta conducibilità e acqua di lavaggio a bassa conducibilità. Con un’uscita analogica il segnale viene graduato su un campo di misura più ampio, cosa che riduce la capacità di rilevare variazioni minime nella conducibilità. Questo può far sì che nell’acqua di lavaggio o nel prodotto ci siano residui di prodotti chimici che non vengono identificati.

Confronto della risoluzione di IO-Link e altri segnali analogici

Campo di misura

(µS/cm)

Scheda di ingresso analogico PLC

(12 bit)

IO-Link *
0...500 1µS/cm 1µS/cm
0...5,000 2µS/cm
0...15,000 4 µS/cm
0...100,000 25 µS/cm
0...500,000 122 µS/cm
0...1,000,000 244 µS/cm

* Il campo di misura LDL100 è limitato a 15,000µS/cm.