You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Sensore di conducibilità LDL
  3. Selettore prodotti

Sensori LDL: selettore prodotti

I sensori LDL sono costituiti da due versioni:

  • LDL100 con un campo di misura da 100µS/cm a 15mS/cm. I fluidi con una conducibilità superiore a 15mS/cm non si possono misurare, ma il sensore può essere utilizzato per la differenziazione di un fluido entro il campo di misura.
  • LDL2xxin un campo di misura da 100µS/cm a 1S/cm.

Selettore in base al fluido / valore di conducibilità

1. Conducibilità (µS/cm): 2. Acqua ultrapura, 3. Acqua trattata, 4. Acqua per uso industriale, 5. Acqua potabile, 6. Birra, 7. Latte, 8. Succo di frutta, 9. Acido fosforico (1 %), 10. Idrossido di sodio (1 %), 11. Acido solforico (1 %), 12. Acido cloridrico (1 %), 13. Idrossido di sodio (5 %)

Selettore in base all’applicazione

Applicazione


LDL100



LDL200



LDL201

Transizione di fase (ad es. acqua di lavaggio / prodotto)
Differenziazione / validazione prodotto
Monitoraggio perdite (ad es. scambiatore di calore)
Qualità dell’acqua (superiore a 100 µS / cm)
Concentrazione dei prodotti chimici nel processo CIP
Contenuto di sale