You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Vantaggi IO-Link
  3. Integrazione del sistema
  4. Parametrizzazione

Parametrizzazione di sensori con IO-Link

Parametrizzazione con LR DEVICE

Un software per la parametrizzazione chiara e univoca online e offline di sensori, attuatori e master con interfaccia IO-Link. I dispositivi collegati possono essere identificati automaticamente e gli IODD possono essere importati. Una rappresentazione chiara dei parametri impostabili consente di determinare, con facilità, la funzione del dispositivo. I parametri possono essere salvati e trasmessi.

I valori di processo possono essere archiviati anche come file pdf a scopo di documentazione e vengono visualizzati graficamente durante la messa in servizio. In questo modo è più facile per l'operatore ottimizzare i parametri e garantire un funzionamento del sistema senza interferenze.

  • Parametrizzazione semplice tramite master IO-Link
  • Chiara visualizzazione
  • Parametri trasferibili
  • Importazione diretta di file IODD dalla base dati IODDfinder*(se disponibile una connessione Internet)

LR DEVICE nel video "How To"

In questo video How To su Youtube vengono illustrate le funzioni basilari di LR DEVICE

Software