You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Vantaggi IO-Link
  3. Selezione prodotti

Selezione dei prodotti IO-Link: master, dispositivi e accessori

Come scegliere il master IO-Link più adatto per un’applicazione?

  1. Vuoi realizzare un'alimentazione daisy chain per azionare anche attuatori fino a 2 A? Allora scegli PerformanceLine con connettore M12 codificato L.
  2. Hai bisogno di un master IO-Link con cui trasferire facilmente i valori dei sensori sia al PLC che al sistema IT? Allora opta per DataLine con porta IIoT.
  3. Cerchi un master IO-Link compatto con interfaccia bus di campo integrata nell'armadio elettrico? Scegli CabinetLine.
 

PerformanceLine

AL14xx

DataLine

AL13xx

StandardLine

AL11xx

CabinetLine

AL19xx

Daisy Chain Alimentazione + bus di campo Bus di campo Bus di campo Bus di campo
Power

M12, codificato L

16A (US)

16A (UA)

M12, codificato A

3,9A (US)

 

M12, codificato A

3,9A (US)

 

Morsetti COMBICON

3,9A (US)

 

Bus di campo

PROFINET, EtherNet/IP

 

PROFINET, EtherNet/IP,
POWERLINK

EtherCAT, Modbus TCP

PROFINET, EtherNet/IP

 

PROFINET, EtherNet/IP,
​​​​​​​POWERLINK

EtherCAT, Modbus TCP

Porta IIoT - HTTP(S), JSON,MQTT - HTTP(S), JSON,MQTT
Potenza in uscita 2A 300mA 300mA 300mA
Limitazione di corrente per porta (regolabile) per master per master per master
Misurazione della corrente si no no no
Master 8 porte

4 porte B

4 porte A

8 porte A

 

8 porte A

 

8 porte A

 

Master 4 porte 4 porte B 4 porte A 4 porte A -
Grado di protezione

IP67

 

IP67 (arancione)

IP69K (grigio)

IP67 (arancione)

IP69K (grigio)

IP20

 

Materiale

Connettore maschio / femmina

ottone nichelato

ottone nichelato (arancione)

acciaio inox (grigio)

ottone nichelato (arancione)

acciaio inox (grigio)

PA

 

PerformanceLine

Master IO-Link, sia per sensori che per attuatori 2 A, con alimentazione tramite daisy chain con connettore M12 codificato L.

DataLine

Master IO-Link per sensori, per trasferire facilmente i valori al PLC e al sistema IT.

StandardLine

Master IO-Link per sensori, per trasferire i valori solo al PLC

Gamma di prodotti IO-Link

IO-Link è integrato in molti dei nostri sensori di processo e di posizione.

Scopri la nostra vasta gamma di master IO-Link e dispositivi IO-Link.