You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Encoder
  3. Encoder incrementali

Encoder incrementali

I tempi in cui esistevano varianti diverse ed encoder con programmazione difficile sono ormai solo un ricordo. I nuovi encoder incrementali di ifm possono essere utilizzati in modo universale grazie alla progettazione intelligente di prodotto e funzioni; in più, si contraddistinguono per uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Il principio magnetico garantisce la stessa precisione degli encoder ottici e la stessa robustezza dei sistemi magnetici. La risoluzione e il livello di segnale sono programmabili. Gli encoder hanno un ampio campo di alimentazione da 4,75 a 30 V DC e sono utilizzabili in modo universale.

  • Nessuna perdita di valori: configurabili anche come encoder monogiro tramite IO-Link
  • Tecnologia magnetica
  • Varianti con connettore M12 orientabile
  • Varianti compatibili con IO-Link e programmabili (BasicLine e PerformanceLine)
  • Versioni ad albero pieno con clamping flange e Synchro flange oppure ad albero cavo
  • Alto grado di protezione per i requisiti di ambienti industriali critici
  • Uscita TTL o HTL
  • Varianti con display elettronico a 2 colori orientabile per la visualizzazione del valore di processo (PerformanceLine).
Versioni
Tipo Corpo Albero pieno Albero cavo Risoluzione Caratteristiche

PerformanceLine
Ø in mm
58
Ø in mm
6
10
Ø in mm
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
fino a 10.000
impulsi/rotazione
• IO-Link
• Risoluzione, modalità e segnale impostabili
• Display a due colori
• Diversi accoppiamenti disponibili

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
fino a 10.000
impulsi/rotazione
• IO-Link
• Risoluzione e segnale impostabili
• Diversi accoppiamenti disponibili

WetLine
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
fino a 10.000
impulsi/rotazione
• IO-Link
• Risoluzione e segnale impostabili
IP 67
• Diversi accoppiamenti disponibili

 

PerformanceLine

Gli encoder PerformanceLine hanno un'analisi del segnale integrata per il monitoraggio della velocità, le funzioni di conteggio e il riconoscimento del senso di rotazione. Il display e i pulsanti nonché un menu guidato intuitivo consentono una semplice regolazione e l'indicazione del valore di posizione. I dati di diagnostica e i parametri vengono trasmessi con affidabilità tramite IO-Link. Pronti per Industria 4.0!

Modalità encoder

  • Indicazione della posizione in base alla risoluzione impostata con IO-Link

Modalità contatore

  • Il dispositivo conta fino al valore massimo impostato tramite IO-Link (es. 9999)

Modalità controllore di velocità

  • Rotazioni al minuro [rpm/min] / frequenza [Hz]

BasicLine

Variante conveniente senza display

  • Indicazione della posizione in base alla risoluzione impostata con IO-Link
  • Uscita cavo assiale o radiale
  • → Programmabile:
  • Risoluzione (da 2 a 10.000 impulsi)
  • Uscita TTL o HTL
  • Direzione di conteggio (in senso orario/antiorario)

WetLine

Gli encoder incrementali di ifm con corpo in acciaio inox permettono intervalli di manutenzione più lunghi in ambienti critici, ad es. nella sincronizzazione di nastri trasportatori. Il grado di protezione aumentato IP 67 li rende idonei ad applicazioni in ambienti bagnati dell'industria alimentare.

  • Lunga durata d'uso grazie al corpo in inox resistente e all'elevata tenuta stagna lato albero
  • Etichetta impressa a laser ben leggibile
  • Versioni ad albero pieno con clamping flange e Synchro flange oppure ad albero cavo
  • Comunicazione perfetta tramite IO-Link
  • Connettore M12 orientabile in modo radiale e assiale