You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home

Sensore 3D O3D – Tecnologia

Sensore 3D O3D con tecnologia a tempo di volo PMD

Con la tecnologia a tempo di volo, le scene e gli oggetti vengono rilevati con una sola ripresa di 23.232 pixel in modo tridimensionale e senza effetto del mosso. La scena da misurare viene illuminata con una luce infrarossa modulata e invisibile; la luce riflessa colpisce il sensore PMD.

1) LED a infrarossi
Quattro potenti LED a infrarossi (830 nm) illuminano il campo immagine del sensore O3D per una portata da 0,3 m a 5 m e sono protetti da un vetro antigraffio.

2) La lente
La lente determina il campo immagine per il sensore O3D. Sono disponibili versioni da 60° x 45° e 40° x 30° per essere adeguate al meglio all'applicazione.

3) Sensore ottico con tecnologia a tempo di volo
Il sensore di immagine con tecnologia a tempo di volo rileva la scena con 176 x 132 pixel. È anche dotato di un sistema brevettato di soppressione della luce esterna che lo rende immune alle variazioni delle condizioni di luce nell'ambiente dell'applicazione.

4) Interfaccia dei dati di processo Ethernet M12
L'interfaccia Ethernet M12 può essere utilizzata sia per la parametrizzazione del sensore che per la comunicazione dei dati in uscita attraverso reti Ethernet industriali (TCP/IP & EIP). La parametrizzazione si esegue tramite ifm Vision Assistant, disponibile gratuitamente.

5) Collegamento in rete M12
Il connettore M12 a 8 poli serve sia per l'alimentazione di corrente del sensore che come interfaccia per le uscite digitali e analogiche.