Automazione industriale nella produzione di biciclette: come ifm aumenta l’efficienza produttiva
L'automazione industriale nella produzione di biciclette sta rivoluzionando il modo in cui vengono prodotte, e ifm è orgogliosa di contribuire a questa evoluzione insieme a Sport Mechanical Workshop.
Con una produzione giornaliera di 3.300 biciclette e una produzione complessiva che ad oggi supera i 4,3 milioni di unità, Sport Mechanical Workshop si affida alla sensoristica intelligente e alle soluzioni IIoT di ifm per migliorare qualità ed efficienza.
La collaborazione è iniziata nel 2019 con l'installazione di sensori di vibrazioni nel reparto verniciatura ed è stata successivamente ampliata includendo il monitoraggio energetico e la visualizzazione dei processi in tempo reale attraverso la piattaforma moneo. L’obiettivo è ottimizzare la disponibilità degli impianti, migliorare l'efficienza energetica e soddisfare gli elevati standard nella produzione di biciclette.