Monitoraggio delle vibrazioni per una manutenzione predittiva e preventiva
Grazie alla tecnologia ifm, è stato implementato un sistema di monitoraggio robusto per uno stabilimento di mangimi destinato all'allevamento di gamberi che consente il monitoraggio delle vibrazioni e della temperatura dei mulini presenti nella fabbrica. Questo sistema di monitoraggio garantisce un intervento tempestivo per prevenire i guasti e migliorare le prestazioni degli impianti. Il nostro focus sulla manutenzione predittiva e preventiva ha portato a risultati tangibili, eliminando i tempi di inattività e ottimizzando il funzionamento. Scopri l'impatto di questa tecnologia in un ambiente di produzione automatizzato e continuo che stabilisce nuovi standard in termini di affidabilità.
Ma la collaborazione tra Samaria Rações e ifm non è ancora finita: diversi progetti sono ancora in corso. Tra questi, l'implementazione di sensori di vibrazioni su otto mulini e quattro impianti primari, nonché l'automazione completa dell’impianto con la tecnologia IO-Link. Per garantire una produzione continua e ininterrotta, sarà introdotto anche un sistema di controllo delle scorte RFID che fornirà una soluzione automatizzata per processi produttivi efficienti.