Innovazioni negli impianti di filtrazione: maggiore sicurezza nella produzione di bevande con ifm
Gli impianti di Romfil trattano un'ampia gamma di fluidi, di cui il vino è il prodotto principale. Presso Romfil, l'automazione è fondamentale per garantire processi di filtrazione e pulizia efficienti. A tal fine, ifm ha fornito una serie di sensori che assicurano un funzionamento sicuro e regolare dell’impianto.
Il sensore Foodmag di ifm, grazie al suo design igienico, aumenta anche la sicurezza per i clienti dell'industria alimentare. Il sensore di conducibilità integrato elimina la necessità di un componente aggiuntivo, ottimizzando ulteriormente i flussi di lavoro di Romfil. L'integrazione della tecnologia IO-Link è un grande vantaggio per Romfil, in quanto i sensori non programmati possono essere inviati come pezzi di ricambio e programmati direttamente tramite il sistema, da remoto o in loco.