Sistemi di ormeggio automatizzati: risparmio energetico e affidabilità con ifm
I sistemi di ormeggio automatizzati stanno rivoluzionando il settore portuale e marittimo, sostituendo le tradizionali cime di ormeggio con soluzioni più sicure, rapide ed efficienti dal punto di vista energetico. ONEARC ha sviluppato un sistema completamente automatizzato che stabilizza le navi nel porto e favorisce la transizione verso una navigazione autonoma.
Grazie alla minore dipendenza dai propulsori durante le brevi soste nel porto, è possibile ridurre il consumo di carburante o di energia fino al 40%: un vantaggio decisivo per i moderni traghetti elettrici a batteria. I sensori radar di ifm forniscono segnali di posizione precisi anche in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia, neve e nebbia, garantendo così un funzionamento affidabile.
Altri componenti ifm, tra cui sistemi di controllo, display, soluzioni di accesso remoto, sensori di pressione, sensori di inclinazione e altre soluzioni di sensoristica robusta, garantiscono la precisione e la durata necessarie negli ambienti marittimi più esigenti. Grazie all'integrazione plug and play e un’assistenza tecnica affidabile, ifm svolge un ruolo fondamentale nel rendere i sistemi di ormeggio automatizzati efficienti, sicuri e sostenibili.