Essiccazione ottimizzata della legna da ardere con il software moneo di ifm
L’impianto di biogas Kögelhof genera grandi quantità di calore, utilizzate tra l’altro per l’essiccazione della legna da ardere. Le celle di essiccazione possono contenere fino a 300 m³ di legna, consegnata umida e poi asciugata mediante aria calda. L’acqua calda a 70 °C proveniente dall’impianto di biogas viene convogliata verso uno scambiatore di calore, dove l’aria fresca fredda viene riscaldata fino a circa 60 °C e successivamente immessa nelle celle attraverso canali sotterranei. L’aria calda viene utilizzata per estrarre l’umidità dalla legna. In totale vengono rimosse quasi 40 tonnellate d’acqua.
Durante il processo di essiccazione vengono utilizzati sensori in diversi punti dell’impianto. Ad esempio, la temperatura e l’umidità vengono misurate in diversi punti per ottimizzare il processo di essiccazione. Grazie al software moneo di ifm, tutti i sensori possono essere monitorati, consentendo di ridurre i tempi di essiccazione e aumentare così l’efficienza complessiva.