Come le soluzioni per il trattamento dell’acqua di ifm garantiscono acqua pulita e sicura
Le soluzioni per il trattamento dell'acqua sono al centro della missione di InovaYa, volta a garantire l’accesso all’acqua pulita in tutto il mondo. In collaborazione con ifm, InovaYa sviluppa impianti affidabili per il trattamento dell’acqua, in grado di produrre acqua potabile da fonti come i fiumi e di consentire il riutilizzo delle acque grigie come acqua di classe A+.
I sensori e i sistemi di ifm, tra cui sensori di conducibilità, pressione, temperatura e portata, garantiscono misurazioni precise e un funzionamento sicuro. I master IO-Link consentono la trasmissione diretta dei dati, assicurando un monitoraggio e una diagnostica continui. Questa affidabilità, avvalorata da una garanzia di cinque anni, permette di risparmiare tempo prezioso in fase operativa e durante la manutenzione.
Grazie all’integrazione della tecnologia ifm, InovaYa offre soluzioni per il trattamento dell’acqua che coniugano sicurezza, efficienza e scalabilità. Grazie a piattaforme digitali come moneo, InovaYa sarà presto in grado di offrire accesso remoto, analisi dei dati e manutenzione predittiva, rendendo la gestione sostenibile delle risorse idriche più semplice che mai.